重型系列
系列夹条用于成束、整齐、安全、经济有效地
敷设平行的管道、软管与电缆组。“重型”系列的标准版本采用了光滑内表面的设计。
它具有四种尺寸,可固定多达 10 根直径介于 6 mm 至 56.4 mm 之间的管道/软管。
敷设平行的管道、软管与电缆组。“重型”系列的标准版本采用了光滑内表面的设计。
它具有四种尺寸,可固定多达 10 根直径介于 6 mm 至 56.4 mm 之间的管道/软管。
SKU
了解更多...
GP_1000371008
- Search Bar : $SL-1000070216 [1000552902] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
重型系列
多达 6 根直径不超过 56.4 mm 的管道
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
材料编号 3001586
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
材料编号 3001827
|
|
||||||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
材料编号 3001828
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
材料编号 3002636
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
材料编号 3002677
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
材料编号 3008396
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
材料编号 3016585
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
材料编号 3027427
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
材料编号 3029725
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
材料编号 3033804
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
材料编号 3039128
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
材料编号 3055782
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
材料编号 3062501
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
材料编号 3063245
|
|
||||||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
材料编号 3067114
|
|
||||||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
材料编号 3067166
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
材料编号 3070966
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
材料编号 3072376
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
材料编号 3072377
|
|
||||||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
材料编号 3083309
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Series strips
产品宣传册
ZH
(0.94 MB)
Series strips
产品宣传册
EN
(0.94 MB)