重型系列

HYDAC“重型系列”夹条非常适合用于成束、整齐、安全、经济有效地
安装平行的管道、软管与电缆组。它们带有弹性体插入件,可以将各种直径进行组合。这种夹箍的标准版具有光滑的内表面。它们还可以应要求提供罗纹版本,以提高隔音隔振效果。
共有 4 种尺寸,可固定多达 10 根直径介于 6 mm 至 56.4 mm 之间的管道/软管。
SKU
GP_1000370981
了解更多...
  • Search Bar : $SL-1000070122 [1000552009] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Pipe ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm]
全选 重置选择
Series DIN3015
全选 重置选择
Material, clamping elements
全选 重置选择
Size DIN 3015
全选 重置选择
显示更多筛选条件

重型系列


直径:6–406.4 mm还带有用于隔音隔振的弹性体插入件。
已分组的产品项
HRS 5 KP 73 PP
材料编号 262230
DIN 3015 尺寸:
尺寸 5
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
73
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 2 KP 30 PP
材料编号 262237
DIN 3015 尺寸:
尺寸 2
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
30
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRES 4 KP PP
材料编号 262326
DIN 3015 尺寸:
尺寸 4
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
0
DIN3015 系列:
重型带弹性体插件
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRES 4 KP PA
材料编号 262334
DIN 3015 尺寸:
尺寸 4
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
0
DIN3015 系列:
重型带弹性体插件
材质,夹紧件:
聚酰胺
PCE
HRL 5 KP 32 PP
材料编号 265415
DIN 3015 尺寸:
尺寸 5
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
32
DIN3015 系列:
轻型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRGS 4 KP 63,5 PP
材料编号 267045
DIN 3015 尺寸:
尺寸 4
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
63.5
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 4 A1TM 57 PP ST M ZN
材料编号 432545
DIN 3015 尺寸:
尺寸 4
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
57
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Clamps to DIN 3015
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
产品宣传册 EN

(1.68 MB)