轻型系列

符合 DIN 3015(第 1 部分:轻型系列)标准的 HYDAC 模块化系统,用于快速、轻松、安全地固定管道、软管、电缆及其他外部直径介于 6 mm 至 102 mm 之间的组件,具有带/不带弹性体插入件的光滑/罗纹版本。弹性体插入件具有光滑与罗纹版本,以便隔音隔振。
SKU
GP_1000370979
了解更多...
  • Search Bar : $SL-1000070122 [1000552009] [sg]
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
Pipe ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm]
全选 重置选择
Series DIN3015
全选 重置选择
Material, clamping elements
全选 重置选择
Size DIN 3015
全选 重置选择
显示更多筛选条件

轻型系列


直径:6–101.6 mm还带有用于隔音隔振的弹性体插入件。
已分组的产品项
HRS 1 KP 6 PP
材料编号 260002
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
6
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 1 KP 8 PP
材料编号 260003
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
8
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 1 KP 10 PP
材料编号 260004
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
10
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 1 KP 12 PP
材料编号 260005
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
12
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 1 KP 14 PP
材料编号 260006
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
14
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 1 KP 13,7 PP
材料编号 260007
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
13.7
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 1 KP 16 PP
材料编号 260008
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
16
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 1 KP 18 PP
材料编号 260009
DIN 3015 尺寸:
尺寸 1
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
18
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 2 KP 20 PP
材料编号 260011
DIN 3015 尺寸:
尺寸 2
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
20
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 2 KP 22 PP
材料编号 260012
DIN 3015 尺寸:
尺寸 2
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
22
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 2 KP 25 PP
材料编号 260013
DIN 3015 尺寸:
尺寸 2
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
25
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 2 KP 28 PP
材料编号 260014
DIN 3015 尺寸:
尺寸 2
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
28
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 3 KP 30 PP
材料编号 260016
DIN 3015 尺寸:
尺寸 3
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
30
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 3 KP 35 PP
材料编号 260017
DIN 3015 尺寸:
尺寸 3
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
35
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 3 KP 38 PP
材料编号 260018
DIN 3015 尺寸:
尺寸 3
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
38
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 3 KP 42 PP
材料编号 260019
DIN 3015 尺寸:
尺寸 3
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
42
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 4 KP 42 PP
材料编号 260021
DIN 3015 尺寸:
尺寸 4
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
42
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 4 KP 57 PP
材料编号 260022
DIN 3015 尺寸:
尺寸 4
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
57
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 5 KP 66 PP
材料编号 260024
DIN 3015 尺寸:
尺寸 5
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
66
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
HRS 5 KP 76,1 PP
材料编号 260025
DIN 3015 尺寸:
尺寸 5
管道外径 ø DIN 3015 T1+2 [mm]:
76.1
DIN3015 系列:
重型
材质,夹紧件:
聚丙烯
PCE
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
Clamps to DIN 3015
产品宣传册 ZH

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
产品宣传册 EN

(1.68 MB)