带圆形玻璃管、尺寸为 076–381 的 FSA
带圆形玻璃管的 HYDAC 液位计。076 至 381 mm 的尺寸范围、多种密封件设计与配件可供选择。耐介质性出色,即使用于含有乙二醇的流体时亦是如此。工作流体温度范围为 -20°C 至 +95°C — 可应要求提供其他版本。请联系我们,我们将竭诚帮助您进行挑选。
SKU
GP_1000445280
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
FSA-0254-2.11100/B-/M12.000
材料编号 3282566
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11103/N-/M12.200
材料编号 3301939
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11103/N-/M12.200
材料编号 3333704
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11103/N-/M12.200
材料编号 3333755
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11100/H-/M12.000
材料编号 3370066
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11100/H-/M12.000
材料编号 3370068
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11100/H-/M12.000
材料编号 3370073
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11100/H-/M12.000
材料编号 3370105
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.11100/H-/M12.000
材料编号 3371772
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11000/N-/M12.000
材料编号 3746287
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11000/N-/M12.000
材料编号 3746310
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11000/HT/M12.000
材料编号 3746312
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11000/N-/M12.000
材料编号 3746500
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11000/HT/M12.000
材料编号 3746503
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11000/N-/M12.000
材料编号 3746560
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200
材料编号 3746597
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11000/HT/M12.000
材料编号 3746599
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11000/N-/M12.000
材料编号 3746648
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11000/HT/M12.000
材料编号 3746652
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11000/N-/M12.000 P
材料编号 3746654
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
产品宣传册
ZH
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
产品宣传册
EN
(0.55 MB)

FSA/FSK/TS 液位指示器 / 液位控制器 / 热敏开关
产品宣传册
ZH
(1.71 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
产品宣传册
EN
(1.13 MB)