带椭圆塑料管、尺寸为 076–381 的 FSA

带椭圆塑料管的 HYDAC 液位计。076 至 381 mm 的尺寸范围、多种密封件设计与配件可供选择。坚固的设计、出色的耐介质性与抗紫外线能力,使用户始终能够轻松读取储罐中的液位。工作流体温度范围为 -20°C 至 +95°C — 可应要求提供其他规格。
SKU
GP_1000421772
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
标称尺寸
全选 重置选择
材料 - O 形圈/密封盘
全选 重置选择
框架材料,FSA
全选 重置选择
对比窗格
全选 重置选择
显示更多筛选条件
已分组的产品项
FSA-0076-2.00000/H-/M12.200
材料编号 3054439
标称尺寸:
76
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0127-2.00000/H-FT200/M12.200*
材料编号 3082581
标称尺寸:
127
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0381-0.00003/H-/M12.200
材料编号 3324719
标称尺寸:
381
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0381-2.00003/H-/M12.200
材料编号 3325519
标称尺寸:
381
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0176-2.00000/H-/M12.200
材料编号 3529675
标称尺寸:
176
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0254-0.00003/H-/M12.200
材料编号 3560886
标称尺寸:
254
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0127-2.00003/HT/M12.200
材料编号 3580315
标称尺寸:
127
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC 带温度计
作品
FSA-0254-2.00003/HT/M12.200
材料编号 3580316
标称尺寸:
254
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC 带温度计
作品
FSA-0381-2.00003/HT/M12.200
材料编号 3580317
标称尺寸:
381
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC 带温度计
作品
FSA-0254-2.00003/H-/M12.200
材料编号 3645473
标称尺寸:
254
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0127-0.00000/H-FT200/M12.200
材料编号 3707912
标称尺寸:
127
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0176-2.00003/H-/M12.200
材料编号 3725553
标称尺寸:
176
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0076-2.00003/H-/M12.200
材料编号 3731882
标称尺寸:
76
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0127-2.00003/H-/M12.200
材料编号 3880896
标称尺寸:
127
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0254-0.00000/H-/M12.200
材料编号 3906799
标称尺寸:
254
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0076-2.00000/H-FT100/M10.000
材料编号 4450910
标称尺寸:
76
紧固螺钉,FSA:
M10
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0127-0.00003/HT/M12.200
材料编号 4509710
标称尺寸:
127
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC 带温度计
作品
FSA-0381-2.00000/H-/M12.200
材料编号 560669
标称尺寸:
381
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
FSA-0381-0.00000/N-/M12.000
材料编号 563239
标称尺寸:
381
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
中性
作品
FSA-0076-0.00000/H-/M12.000
材料编号 700000
标称尺寸:
76
紧固螺钉,FSA:
M12
对比窗格:
HYDAC
作品
页码

下载

在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
产品宣传册 ZH

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
产品宣传册 EN

(0.57 MB)

FSA/FSK/TS 液位指示器 / 液位控制器 / 热敏开关
产品宣传册 ZH

(1.71 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
产品宣传册 EN

(1.13 MB)