带先导式止回阀、尺寸为 076–1000 的 FSA-IB
具有玻璃破损防漏功能的 HYDAC 液位计。通过解锁止回阀,即可随时读取当前液位,并防止储罐泄露。076 至 1000 mm 的尺寸范围可供选择。不锈钢设计坚固,适用于恶劣的安装地点,出色的耐介质性与抗紫外线能力,甚至能够应对复杂的介质,例如含有乙二醇的流体。已通过法国船级社 (BV) 与美国船级社 (ABS) 认证。
- Search Bar : $SL-1000057925 [1000494051] [sg]
SKU
GP_1000421778
产品搜索
筛选条件选择
重置筛选条件
|
FSA-254-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
材料编号 4496568
|
|
||||||||
|
FSA-381-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
材料编号 4520512
|
|
||||||||
|
FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
材料编号 4547913
|
|
下载
在产品类别级别找不到 CAD 数据。相反,可以直接在具体产品级别找到。
媒体

5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
操作/维护说明
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
产品宣传册
ZH
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
产品宣传册
EN
(0.52 MB)

FSA/FSK/TS 液位指示器 / 液位控制器 / 热敏开关
产品宣传册
ZH
(1.71 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
产品宣传册
EN
(1.13 MB)