Yuvarlak çelik cıvatalı kelepçe DIN 3570
DIN 3570'e benzer çelik kayışlı kelepçeler, özellikle termal genleşmeli ve büyük tanklı boruların sabitlenmeleri için uygundur.
Borular ya sağlam bir şekilde sabitlenebilir ya da kayma için bir miktar boşluk bırakılabilir.
HY-ROS U cıvatalı kelepçeler, somunlu ve boru destekli bir U cıvatasından yapılmıştır. Parçalar ayrıca ayrı üniteler olarak da mevcuttur.
Boru destekleri kısa veya uzun modellerde mevcuttur.
Çelik kayışlı kelepçeler, 17,1 ila 762 mm boru çapları için 23 boyutta mevcuttur.
Borular ya sağlam bir şekilde sabitlenebilir ya da kayma için bir miktar boşluk bırakılabilir.
HY-ROS U cıvatalı kelepçeler, somunlu ve boru destekli bir U cıvatasından yapılmıştır. Parçalar ayrıca ayrı üniteler olarak da mevcuttur.
Boru destekleri kısa veya uzun modellerde mevcuttur.
Çelik kayışlı kelepçeler, 17,1 ila 762 mm boru çapları için 23 boyutta mevcuttur.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000492652
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
|
HRRBS 1 A ST ZN
Malzeme No. 431304
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 A ST ZN
Malzeme No. 431305
|
|
||||||||
|
HRRBS 3 A ST ZN
Malzeme No. 431306
|
|
||||||||
|
HRRBS 4 A ST ZN
Malzeme No. 431307
|
|
||||||||
|
HRRBS 5 A ST ZN
Malzeme No. 431308
|
|
||||||||
|
HRRBS 6 A ST ZN
Malzeme No. 431309
|
|
||||||||
|
HRRBS 7 A ST ZN
Malzeme No. 431310
|
|
||||||||
|
HRRBS 8 A ST ZN
Malzeme No. 431311
|
|
||||||||
|
HRRBS 9 A ST ZN
Malzeme No. 431312
|
|
||||||||
|
HRRBS 10 A ST ZN
Malzeme No. 431313
|
|
||||||||
|
HRRBS 11 A ST ZN
Malzeme No. 431314
|
|
||||||||
|
HRRBS 12 A ST ZN
Malzeme No. 431315
|
|
||||||||
|
HRRBS 13 A ST ZN
Malzeme No. 431316
|
|
||||||||
|
HRRBS 14 A ST ZN
Malzeme No. 431317
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 17,1 PP ST ZN
Malzeme No. 431373
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 18 PP ST ZN
Malzeme No. 431374
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 20 PP ST ZN
Malzeme No. 431375
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 21,3 PP ST ZN
Malzeme No. 431376
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 25 PP ST ZN
Malzeme No. 431377
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 26,9 PP ST ZN
Malzeme No. 431378
|
|
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Ürün broşürü
TR
(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Ürün broşürü
EN
(0.55 MB)