Yük tutan maksimum akış kontrol valfleri SBV700

SBV700 serisinden maksimum akış kontrol valfleri, 350 bara kadar pilot basınçlara sahip sandviç plaka tasarımlı doğrudan etki eden valflerdir.

  • Maksimum çalışma basıncı: 700 bar
  • Maksimum debi: 25 l/dk.
  • Boyut: DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H'ye uygun boyut 6
SKU
GP_1000422333
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
SBV700-6-A-350-V-A*00
Malzeme No. 3686771
PCE
SBV700-6-B-350-V-A*00
Malzeme No. 3687582
PCE
SBV700-6-F-350-V-A*00
Malzeme No. 4052346
PCE
SBV700-6-L-350-V-A*00
Malzeme No. 4052347
PCE

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam