Yedek diyaframlar

Tamir edilebilir diyaframlı akümülatörler için burada diğer elastomerleri ve plastik diyaframları da satın alabilirsiniz. Diğer malzemelere geçme konusunda memnuniyetle tavsiyelerde bulunacağız.
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000506325
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
Membrane 0,1L A6 ECO32 (Baugr)
Malzeme No. 2111917
Parça
Membrane 2L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 297608
Parça
Membrane 2L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 297610
Parça
Membrane 2L A6 FPM80/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 297611
Parça
Membrane 1,3L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 298743
Parça
Membrane 1,3L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 298746
Parça
Membrane 0,2+0,5L A6 PTFE/NBR/1.45(Baug)
Malzeme No. 3078873
Parça
Membrane 2L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 3228104
Parça
Membrane 1,3L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 3244086
Parça
Membrane 2,8L A6 ECO32/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 3272674
Parça
Membrane 0,2+0,5L A6 NBR/PA/PTFE/Al (Bau
Malzeme No. 3279342
Parça
Membrane 0,6L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 3312079
Parça
Membrane 0,25L A6 ECO32/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 3439177
Parça
Membrane 4L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 3472607
Parça
Membrane 4L A6 IIR44/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 3472620
Parça
Membrane 4L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 3472623
Parça
Membrane 2,8L A6 NBR20/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 351223
Parça
Membrane 2,8L A6 FPM80/1.4021 (Baugr)
Malzeme No. 351225
Parça
Membrane 0,25L A6 NBR20/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 352905
Parça
Membrane 0,25L A6 IIR44/1.4571 (Baugr)
Malzeme No. 352907
Parça
Sayfa

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SBO Assembly and repair instructions
İşletme/bakım talimatları TR

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
İşletme/bakım talimatları EN

(12.92 MB)

SBO PVDF Operating instructions
İşletme/bakım talimatları TR

(5.66 MB)

SBO PVDF Operating instructions
İşletme/bakım talimatları EN

(5.66 MB)