'Çek valfler' için arama sonuçları
90
Sonuçlar
Kategori içinde
Ürünler
Modül
<p>RVM/RVH tipi çek valfler, bir yöndeki akışı engellemek ve diğerinde düşük kayıplı akışlara izin vermek için yay yüklü küresel yataklı valflerdir.</p><ul><li class="libreak">Maksimum çalışma basıncı: 700 bar</li><li class="libreak">Maksimum debi: 45 l/dk.</li></ul>
<p>Kartuş tasarımlı ERV700 serisinden pilot kumandalı çek valfler, silindirlere ve motorlara kompakt entegrasyonu mümkün kılar. Bu düzenleme, tahrik gücünü artırmanın yanı sıra boru kırılmalarına karşı koruma da sağlar.</p><p>ERVPM serisinden basınç boşaltmalı pilot kumandalı çek valfler, 63 l/dk.'ye kadar debilernın sızdırmaz şekilde bloke edilmesini mümkün kılar.</p>
Cam kırılması durumunda sızıntı korumalı HYDAC sıvı seviyesi ölçme aletleri. Mevcut sıvı seviyesi, çek valflerin kilidi açılarak herhangi bir zamanda okunabilir ve tank sızıntısı önlenir. 076 ila 1000 mm boyutlar arasından seçim yapın. Kaba kurulum yerleri için paslanmaz çelikten sağlam tasarım ve glikol içeren sıvılar gibi zorlu ortamlar için bile yüksek ortam ve UV direnci. Bureau Veritas (BV) ve Amerikan Denizcilik Bürosu (ABS) tarafından onaylanmıştır.
Ürün kategorisi
<ul><li class="libreak">Çek valf</li><li class="libreak">Kartuşlu valf</li><li class="libreak">Örneğin RV08A, RVM10120, RVF A</li></ul>
1
Sonuç
Kategori içinde
Konular ve Çözümler
Daha fazla dergi makalesi keşfedin Histerezis, tekrarlanabilirlik ve hız gereksinimlerinizin çözümleri: Size özel endüstriyel valfiniz için uzmanlarımızla iletişim kurun.
Şimdi bizimle iletişim kurun Yenilikçi ve özel: HYDAC, özel endüstriyel valfle ...
0
Sonuç
Kategori içinde
İndirmeler
Dosyanız listelenmedi mi?
İndirme ve medya merkezimize