'Vidalı tapalar' için arama sonuçları
3
Sonuçlar
Kategori içinde
Ürünler
Modül
<table><tr><td>Ürün yelpazemizden vidalı filtreniz için doğru kartuşu seçin.</td></tr></table>
Modül
MF/MFD vidalı filtreler, maksimum 8 bar basınç aralığında 300 l/dak'ya kadar akış hızlarına sahip uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
Ürün kategorisi
Proses teknolojisi için paslanmaz çelik basınç filtresi<p><strong>Özellikler</strong></p><ul><li class="libreak">Katı parçacıkların sıvılardan ayrılması</li><li class="libreak">200°C'de 400 bar</li></ul><p><strong>Avantajlar</strong></p><ul><li class="libreak">Altı farklı boyut, malzemeler ve sızdırmazlık malzemeleri sayesinde uygulamaya optimum adaptasyon</li><li class="libreak">Filtreyi hattan çıkarmadan daha kolay ve daha hızlı filtre elemanı değişimi – vidalı kapak sayesinde filtre haznesini çıkarmadan boyut 660/990</li><li class="libreak">Tıkanma göstergesi ile tıkanma kontrolü</li><li class="libreak">Geniş filtre alanına sahip pileli filtre elemanları (Chemicron® metal fiber tabaka ve tel örgü)</li><li class="libreak">Yenilenebilir filtre elemanları bertaraf ve değiştirme maliyetlerinden tasarruf sağlar (Chemicron® metal fiber tabaka ve tel örgü)</li></ul>
0
Sonuç
Kategori içinde
Konular ve Çözümler
0
Sonuç
Kategori içinde
İndirmeler
Dosyanız listelenmedi mi?
İndirme ve medya merkezimize