Valf solenoidleri

Tüm WVM-6I valfleri standart olarak solenoid bobinlerle birlikte temin edilir. İsteğe bağlı olarak diğer solenoidler de kullanılabilir.
SKU
GP_1000513320
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Bobin tasarımı
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Konnektör tipi
Tümünü seç Seçimi sıfırla
M20004588
Tümünü seç Seçimi sıfırla
M20004590
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster
Gruplanmış ürün kalemleri
COIL 230AG -50-1836
Malzeme No. 3019736
Bobin tasarımı:
50-1836
Konnektör tipi:
DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
COIL 12DG -50-2345
Malzeme No. 3274860
Bobin tasarımı:
50-2345
Konnektör tipi:
DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
COIL 24DG -50-2345
Malzeme No. 3274861
Bobin tasarımı:
50-2345
Konnektör tipi:
DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
COIL 24DG -50-1836
Malzeme No. 915142
Bobin tasarımı:
50-1836
Konnektör tipi:
DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
COIL 12DG -50-1836
Malzeme No. 915151
Bobin tasarımı:
50-1836
Konnektör tipi:
DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
COIL 110AG -50-1836
Malzeme No. 3019735
Bobin tasarımı:
50-1836
Konnektör tipi:
DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
Malzeme No. 3586364
PCE
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
Malzeme No. 3586396
PCE