L valf istifleme sistemleri

Düşük hacimli tüketicileri ve basınç - yük tutma görevlerini kontrol etmek için gerektiğinde genişletilebilen istifleme sistemi. Planlama ve yapımda yüksek esneklik. Yüksek güç yoğunluğu ile birlikte küçük boyutlar. Kısa, sağlam bağlantılar sayesinde sızıntı emniyeti. Modüller eklenerek müteakip genişletme. TEKNİK VERİLER Akış hızı: 12 l/dak'ya kadar
 Çalışma basıncı: maksimum 500 bar
 Voltajlar: 24 ve 230 volt
 Koruma sınıfı: DIN EN 60034-5'e göre IP65
 Sıvı tipi: DIN 51524'e göre hidrolik yağ Bölüm 1 ve 2
 Çalışma sıvısının sıcaklık aralığı: minimum -20 °C ila maksimum + 80 °C
 Ortam sıcaklığı aralığı: minimum -20 °C ila maksimum + 40 °C
 Viskozite aralığı: 10 – 380 mm²/sn. Önerilen filtreleme: maksimum çalışma sıvısının ISO 4406 Sınıf 21/19/16'ya kadar kirlenmesine izin verilir. Ağırlık: bireysel modül başına 0,2 ila 2,2 kg
 Dönüş akışı: maksimum 15 l/dak'ya kadar
 Montaj: CO1, DC1, CA ve HP ünitelerine
 Ayrıntılar broşür 5.304.2'de

Daha fazla bilgi alın Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Özel bir çözüme mi ihtiyacınız var? uzmanlarımıza doğrudan ürün sorgusu gönderebilirsiniz.

Bu kategori için indirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
AC/DC Compact Power Units Overview
Ürün broşürü TR

(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Ürün broşürü EN

(3.5 MB)

L Valve Stacking System
Ürün broşürü TR

(0.46 MB)

L Valve Stacking System
Ürün broşürü EN

(0.46 MB)