TTC 30

  • 30 G/Ç (8 PWM), 1 X CAN
  • PL c'ye kadar
  • C, MATCH
  • ISOBUS yığını - SRL-2 (isteğe bağlı)

TTC 30, düşük maliyetli uygulamalarda veya daha küçük makinelerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış kompakt bir denetleyicidir. 30 adet serbestçe yapılandırılabilen G/Ç, bunun çok çeşitli sensör ve aktüatör tipleriyle çalıştırılmasını sağlar.

TTC 30S modülü EN ISO 13849'a uygun olarak geliştirilmiştir ve PL c' ye kadar olan uygulamalar için onaylanmıştır.

TTC 30, altısı entegre akım ölçümüne sahip sekiz PWM çıkışına sahiptir, bu da üçe kadar hidrolik eksenin akım kontrollü olabileceği anlamına gelir.

TTC 30, zorlu çalışma ortamlarında ve aşırı çalışma sıcaklıklarında kullanılan araçlar ve makineler için özel olarak geliştirilmiştir

ve sağlam, kompakt bir muhafaza ile korunmaktadır.

Daha fazla bilgi alın Daha az göster
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000504192
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
HY-TTC 30-H-CP-STARTERKIT
Malzeme No. 924146
Parça
HY-TTC 30-H-CP-00-000
Malzeme No. 924168
Parça
HY-TTC 30-H-CP-10-000
Malzeme No. 924169
Parça

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam