Sıvı soğuk plakalar
Soğuk plakalar
Elektronik bileşenlerin yüksek performans seviyesinde çalışması ve doğrudan soğutulması gereken her yerde sıvı soğuk plakalar kullanılır. Soğutulacak bileşenler doğrudan soğuk plakalara monte edilir ve soğutma sıvısı plaka boyunca dolaşır ve yayılan ısıyı etkili bir şekilde dışarıya kanalize eder. Soğutma sıvısının kendisi, çeşitli HYDAC soğutma sistemlerinden beslenebilir ve bu sistemlere geri döndürülebilir.
HYDAC soğuk plakalar özel bir tasarıma, birinci sınıf kaliteye ve 1.600 mm x 750 mm'ye kadar boyutlara sahiptir.
Elektronik bileşenlerin yüksek performans seviyesinde çalışması ve doğrudan soğutulması gereken her yerde sıvı soğuk plakalar kullanılır. Soğutulacak bileşenler doğrudan soğuk plakalara monte edilir ve soğutma sıvısı plaka boyunca dolaşır ve yayılan ısıyı etkili bir şekilde dışarıya kanalize eder. Soğutma sıvısının kendisi, çeşitli HYDAC soğutma sistemlerinden beslenebilir ve bu sistemlere geri döndürülebilir.
HYDAC soğuk plakalar özel bir tasarıma, birinci sınıf kaliteye ve 1.600 mm x 750 mm'ye kadar boyutlara sahiptir.
Özel bir çözüme mi ihtiyacınız var? uzmanlarımıza doğrudan ürün sorgusu gönderebilirsiniz.
Bu kategori için indirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
D E TechNews Coldplates LCP
Ürün bilgileri
EN
(0.72 MB)