Termal yönetim sistemleri

Batarya termal yönetim sistemleri (BTMS), batarya içindeki sıcaklığın optimum aralıkta tutulmasını sağlar. Sürücü kabinini ısıtmak veya soğutmak için ek işlevler de entegre edilebilir. Kontrollü akü sıcaklığı ve yolcu bölmesindeki konforlu sıcaklıklar için kompakt bir sistem.
• Batarya performansı dengelenir
• Bataryanın servis ömrü korunur
• Kabin içinde uygun sıcaklıklar

• Temel ekipman
• 5 ila 10 kW soğutma kapasiteleri
• -20 ila +60 °C ortam sıcaklıkları
• 450 ila 850 V DC + 24 V DC voltaj
• CAN arayüzü üzerinden iletişim
• Standart olarak 30° eğim ve eğim açısı
.
• Kendi BTMS'nizi tasarlayın
• Standart ancak modüler ayarlı: modüler sistemde seçenekleri bir araya getirin
• Esnek gövde ve konnektör ayarları
• Standart yazılım da dahil olmak üzere şirket içi denetleyici ile HYDAC teknik bilgisi
• Çok düşük küresel ısınma potansiyeline sahip geleceğe yönelik bir soğutucu akışkan kullanımı (GWP 4)
• 45° dereceye kadar açılarda yüksek çalışma emniyetli ve düşük ve yüksek ortam sıcaklıklı soğutma sistemi.
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [tr]
SKU
GP_1000509375
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Malzeme No. 4584187
PCE