HEZ Modular

HEZ Modular

HEZ Modular serisindeki elektrikli silindirler, modüler bir sistem kullanılarak yapılandırılabilen doğrusal tahrik sistemleridir.
Motor, yönlendirme kutusu, dişli kutusu ve doğrusal ünite birbirleriyle bireysel olarak kombine edilebilir.
Bu tür bir kombinasyon, standart bileşenlerle yüksek bir esneklik sağlar.
Tamamen özelleştirilmiş tasarımlar ve proje bazlı geliştirmeler de mümkündür.
Bu seri için kuvvet aralığı 1 kN ile 500 kN arasında olup, strok uzunlukları 5 metreye kadar çıkabilir.
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.