Electric cylinders
HYDAC elektrikli silindirleri (HEZ), elektromekanik doğrusal aktüatörler olarak da bilinir. Elektrik motoru tarafından tahrik edilen bir somun-mil tahrikinden oluşurlar. Elektrikli silindirler yalnızca elektrik enerjisi gerektirir, bu da onların oldukça esnek ve merkezi olmayan bir şekilde kullanılabilmesini sağlar.
Hidrolik yağ içermezler, yalnızca yağlayıcılar içerirler. Elektrikli silindirlerimiz, 1 kN ile 500 kN arasında ayar kuvvetleri ve 5 metreye kadar strok uzunlukları ile mevcuttur. Motor ile dişli mil arasındaki bağlantı ve kullanım alanına göre farklılık gösteren çeşitli tasarım ve seriler bulunmaktadır. Ürün yelpazemiz tüm kullanım alanlarını da kapsar. Ara sıra hareket gerektiren basit ayar işlevlerinden, sürekli çalışmada çok dinamik işlevlere kadar. Elektrikli silindirler, tüm kullanım ömürleri boyunca bakım gerektirmez.
Hidrolik yağ içermezler, yalnızca yağlayıcılar içerirler. Elektrikli silindirlerimiz, 1 kN ile 500 kN arasında ayar kuvvetleri ve 5 metreye kadar strok uzunlukları ile mevcuttur. Motor ile dişli mil arasındaki bağlantı ve kullanım alanına göre farklılık gösteren çeşitli tasarım ve seriler bulunmaktadır. Ürün yelpazemiz tüm kullanım alanlarını da kapsar. Ara sıra hareket gerektiren basit ayar işlevlerinden, sürekli çalışmada çok dinamik işlevlere kadar. Elektrikli silindirler, tüm kullanım ömürleri boyunca bakım gerektirmez.
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Özel bir çözüme mi ihtiyacınız var? uzmanlarımıza doğrudan ürün sorgusu gönderebilirsiniz.
Bu kategori için indirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Ürün broşürü
TR
(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Ürün broşürü
EN
(2.21 MB)