![Basınç anahtarları Basınç anahtarları](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Druckschalter-elektrisch__SALL__AIN__V1.png)
Basınç anahtarları
Elektronik basınç anahtarları, mekanik basınç anahtarları ve temaslı basınç ölçme aletlerine kıyasla çok sayıda avantaj sunar. Bunların etkileyici özellikleri arasında daha fazla hassasiyet, aşınma eksikliği, uzun süreli stabilite, daha kolay kullanım ve çok sayıda anahtarlama döngüsü bulunur.
Seriler
Ölçülen değer ekranı yok
- EDS 4000, mobil ve sabit hidrolikler için, teslimattan önce ayarlanır veya programlanabilir,
ATEX, CSA, IECEx onaylı patlayıcı ortamlar için sürüme bağlı olarak - EDS 810, endüstri sektörlerindeki ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için, teslimattan önce ayarlanır,
Kara yolu araçları için ECE tip onaylı, isteğe bağlı olarak GÇ bağlantı arayüzlü - GÇ bağlantı arayüzlü EDS 820
- EDS 710, sıkı kurulum alanlarına sahip endüstri ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için, son derece küçük, kompakt tasarım, teslimattan önce ayarlanır
- EDS 410, seri uygulamalar için, teslimattan önce ayarlanır veya programlanabilir
Ölçülen değer ekranlı
- EDS 8000, VDMA'ya menü navigasyonu, 1 veya 2 PNP transistör anahtarlamalı çıkış,
4 haneli dijital gösterim, çok renkli anahtar gösterimi, koruma tipi IP 67 - EDS 3000, uzunlamasına eksende ve gösterimde döndürülebilir, 4 haneli LED ekran, bar, psi
veya MPa olarak gösterim, sürüme bağlı olarak düğme ile ayarlanabilir
- Desina uyumlu
- Ön membranlı - EDS 300, 3 haneli LED ekran, düğme ile ayarlanabilir
- EDS 300, gemi yapımı ve açık deniz için, aşağıdaki kurumların onayı ile
- Amerikan Denizcilik Bürosu
- Lloyds Denizcilik Sicili
- Det Norske Veritas / Alman Lloydu
- Bureau Veritas - EDS 601, basınç ölçme aleti veya ön panel kurulum cihazı, 4 haneli LED ekran,
2 röle çıkışı, tuş takımı ile ayarlanabilir - EDS 1700, 4 röle çıkışı, 4 haneli LED ekran, birçok ek fonksiyon,
Tuş takımı ile ayarlanabilir
Teknoloji
- Seramik membran üzerinde kalın tabaka gerilim ölçme aleti (düşük ayar aralığı)
- Paslanmaz çelik membran üzerinde ince filmli gerilim ölçme aleti (düşük ve yüksek ayar aralığı)
Standart ayar aralıkları
- sürüme bağlı olarak 0'dan 1'e ve 0'dan 600/1000 bara kadar bağıl basınç
- 2,5 bar'a kadar mutlak basınç
- PSI ve MPa olarak da kalibrasyon
- Talep üzerine diğer ayar aralıkları ve özel kalibrasyon
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Ürüne genel bakış
- EDS 410 – Sabit, yüksek ve alçak basınç, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
-
https://www.hydac.com/shop/tr-tr/eds-710-sabit-yueksek-basinc-goereli-oem-enduestri-mobil-1000213586EDS 710 – Sabit, yüksek basınç, göreli, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
-
https://www.hydac.com/shop/tr-tr/eds-810-sabit-yueksek-basinc-goereli-oem-enduestri-mobil-1000213600EDS 810 – Sabit, yüksek basınç, göreli, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
- EDS 4300 – Yapılandırılabilir, alçak basınç, göreceli endüstri, mobil Veri Sayfası
- EDS 4400 – Sabit, yüksek basınç, göreli endüstri, mobil Veri Sayfası
- EDS 820 – Ayarlanabilir, yüksek basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
- EDS 8400 – Ayarlanabilir, yüksek basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
-
https://www.hydac.com/shop/tr-tr/hps-2400-ayarlanabilir-yueksek-ve-alcak-basinc-enduestri-1000496612HPS 2400 – Ayarlanabilir, yüksek ve alçak basınç, endüstri Veri Sayfası
- EDS 3100 – Yapılandırılabilir alçak basınç, mutlak, endüstri Veri Sayfası
- EDS 3300 – Yapılandırılabilir alçak basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
- EDS 3400 – Ayarlanabilir, yüksek basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
- EDS 1700 – Sabit, yüksek basınç, göreli, endüstri, anahtar paneli Veri Sayfası