Basınç vericileri

Basınç vericileri

Bu, gemi yapımı veya takım tezgahı, mobil vinç veya çelik fabrikası, makine yapımı veya açık deniz, patlama koruması veya laboratuvar uygulamaları ve hatta ortam olarak hidrojenli uygulamalar olabilir. Kapsamlı ürün yelpazemiz, uygulamanız için doğru basınç transmitterine sahiptir.

Seriler

  • HDA 4000, mobil ve sabit hidrolikler için, çeşitli arayüzler (CAN, HART), ATEX, CSA, IECEx onaylı patlayıcı ortamlar için
    sürüme bağlı olarak
    ,
    EN ISO 13849-1 uyarınca artırılmış işlevsel emniyetli uygulamalar için (PL d Kat. 3),
    Yıkama membranlı,
    Gemi yapımı ve açık deniz için aşağıdaki kurumların onayı ile:
    - Amerikan Denizcilik Bürosu
    - Lloyd Denizcilik Sicili
    - Det Norske Veritas / Alman Lloydu
    - Bureau Veritas
     
  • Hidrojen uygulamaları için HDA 4000/HDA 8000
  • HDA 4800, son derece hassas, çelik ve haddehaneler, laboratuvar uygulamaları, test tezgahları için
  • HDA 7000, sıkı kurulum alanlarına sahip endüstri ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için,
    - Kompakt tasarım
    - İsteğe bağlı olarak CANopen özellikli
    - İsteğe bağlı olarak ön membranlı
  • HDA 8000, endüstri ve mobil sektörlerdeki seri uygulamalar için
    - Kara yolu taşıtları için ECE tip onaylı
    - İsteğe bağlı olarak EN ISO 13849-1 uyarınca artırılmış işlevsel emniyetli uygulamalar için (PL d Kat. 2) veya DIN EN 61508 (SIL 2)
  •  HPT 1000, son derece küçük kurulum alanlarında seri uygulamalar için
    - Küçük, kompakt tasarım - Sağlam
    - İsteğe bağlı olarak CANopen/SAE J1939
    - İsteğe bağlı olarak IO
    - Link arayüzü ile
    - İsteğe bağlı olarak "akıllı"
     

Teknoloji

  • Seramik membran üzerinde kalın tabaka gerilim ölçme aleti (düşük ayar aralığı)
  • Paslanmaz çelik membran üzerinde ince filmli gerilim ölçme aleti (düşük ve yüksek ayar aralığı)

  Standart ayar aralıkları

 sürüme bağlı olarak 0 ila 1 ve 0 ila 600/2000 bar bağıl basınç

  • 2,5 bar'a kadar mutlak basınç
  • PSI ve MPa olarak da kalibrasyon
  • Diğer ayar aralıkları veya istek üzerine özel kalibrasyon
Daha fazla bilgi alın Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Basınç tipi
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Basınç birimi
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Ayarlama aralığı minimum değer
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Ayarlama aralığı maksimum değer
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster
Ürüne genel bakış
  1. HPT 1400 – Göreli basınç, doğruluk %0,5, endüstri, mobil, OEM Veri Sayfası
  2. HPT 1700 – Göreli basınç, doğruluk %0,25, endüstri, mobil, OEM Veri Sayfası
  3. HDA 4100 – Mutlak basınç, doğruluk %0,5, endüstri, mobil Veri Sayfası
  4. HDA 4300 – Göreli basınç, doğruluk %0,5, endüstri, mobil Veri Sayfası
  5. HDA 4400 – Göreli basınç, doğruluk %0,5, endüstri, mobil Veri Sayfası
  6. HDA 4700 – Göreli basınç, doğruluk %0,25, endüstri, mobil Veri Sayfası
  7. HDA 4800 – Göreli basınç, doğruluk %0,125, endüstri, mobil Veri Sayfası
  8. HDA 7400 – Göreli basınç, doğruluk %0,5, endüstri, mobil, OEM Veri Sayfası
  9. HDA 7700 – Göreli basınç, doğruluk %0,25, OEM (endüstri, mobil)
  10. HDA 8400 – Göreli basınç, doğruluk %0,5, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
  11. HDA 8700 – Göreli basınç, doğruluk %0,25, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
  12. HPI 700 – Göreli basınç, doğruluk %0,5, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
  13. HPT 500 – Diferansiyel basınç, doğruluk %3,0, endüstri, mobil Veri Sayfası