Basınç anahtarları

Basınç anahtarları

Electronic pressure switches offer numerous advantages compared to mechanical pressure switches and contact pressure gauges. They offer impressive features including greater accuracy, wear-free operation, long-term stability, ease of use and a high number of switching cycles.

Production series

without measured value display

 

  •  EDS 4000, for mobile and stationary hydraulics, factory-set or programmable,
    with ATEX, CSA, IECEx approval for potentially explosive atmospheres, depending on version
  •  EDS 810, for series applications in the industrial and mobile sector, factory-set,
    with ECE type approval for use in public road traffic, optionally with IO-Link interface
  •  EDS 820 with IO-Link interface
  •  EDS 710, for series applications in industrial and mobile environments where installation space is limited; extremely small and compact design, factory-set
  •  EDS 410, for series applications; factory set or programmable

   with measured value display

  • EDS 8000, menu navigation according to VDMA, 1 or 2 PNP transistor switching outputs,
    four-digit digital display, multi-coloured switching display, IP 67 protection class
  • EDS 3000, can be rotated in the longitudinal axis with display, 4-digit LED display, units in bar, psi
    or MPa, can be set via buttons, depending on version
    - Desina-compliant
    - with front membrane
  • 2 relay outputs, can be set via keypad
  •  EDS 1700, 4 relay outputs, 4-digit LED display, many additional functions,
    can be set via keypad

Technology

  •  Thick-layer strain gauge on ceramic membrane (low pressure range)
  •  Thin-film strain gauge on stainless steel membrane (low and high pressure range)

Standard pressure ranges

  • From 0 to 1 and 0 to 600 / 1000 bar relative pressure, depending on version
  • Up to 2.5 bar absolute pressure
  • Calibration also in PSI and MPa
  • Other pressure ranges and special calibration on request
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Görüntüleme
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Basınç tipi
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Basınç birimi
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Ayarlama aralığı minimum değer
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster
Ürüne genel bakış
  1. EDS 410 – Sabit, yüksek ve alçak basınç, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
  2. EDS 710 – Sabit, yüksek basınç, göreli, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
  3. EDS 810 – Sabit, yüksek basınç, göreli, OEM (endüstri, mobil) Veri Sayfası
  4. EDS 4300 – Yapılandırılabilir, alçak basınç, göreceli endüstri, mobil Veri Sayfası
  5. EDS 4400 – Sabit, yüksek basınç, göreli endüstri, mobil Veri Sayfası
  6. EDS 820 – Ayarlanabilir, yüksek basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
  7. EDS 8400 – Ayarlanabilir, yüksek basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
  8. HPS 2400 – Ayarlanabilir, yüksek ve alçak basınç, endüstri Veri Sayfası
  9. EDS 3100 – Yapılandırılabilir alçak basınç, mutlak, endüstri Veri Sayfası
  10. EDS 3300 – Yapılandırılabilir alçak basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
  11. EDS 3400 – Ayarlanabilir, yüksek basınç, göreli, endüstri Veri Sayfası
  12. EDS 1700 – Sabit, yüksek basınç, göreli, endüstri, anahtar paneli Veri Sayfası