PGI 103

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000538938
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Boyut
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Dağıtım hacmi [cm3/u]
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Montaj flanşı
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Şaft
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
PGI103-5-064-RA23-10-6100 *
Malzeme No. 3666204
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
PCE
PGI103-5-080-RA23-10-6100 *
Malzeme No. 3666245
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
PCE
PGI103-5-100-RA23-10-6100 *
Malzeme No. 3666246
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
PCE
PGI103-6-160-RA23-10-6100 *
Malzeme No. 3691611
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
PCE
PGI103-6-125-RA23-10-6100 *
Malzeme No. 3726685
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
PCE
PGI103-5-080-RB23-10-6100 *
Malzeme No. 3782162
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
SAE C frezeli şaft - alttan kesme
PCE
PGI103-6-250-RA23-10-6100 *
Malzeme No. 3801367
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
PCE
PGI103-6-200-RA23-10-6100 *
Malzeme No. 3848075
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
PCE
PGI103-6-125-RB23-10-6100 *
Malzeme No. 4182920
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
SAE C frezeli şaft - alttan kesme
PCE
PGI103-5-100-RB23-10-6100 *
Malzeme No. 4371368
Bağlantı noktaları:
SAE, metrik dişli
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
SAE C frezeli şaft - alttan kesme
PCE

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Ürün broşürü TR

(0.6 MB)

Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Ürün broşürü EN

(0.6 MB)