PGI 100

  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000538932
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Boyut
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Dağıtım hacmi [cm3/u]
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Dönme yönü
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Montaj flanşı
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster
Gruplanmış ürün kalemleri
PGI100-2-019-RA04-12-6100 *
Malzeme No. 3505205
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-006-RA04-11-6100 *
Malzeme No. 3512608
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-008-RA04-11-5111 *
Malzeme No. 3547593
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-011-RA04-12-6100 *
Malzeme No. 3567493
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-022-RK04-12-5111 *
Malzeme No. 3568289
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-025-RA04-12-5111 *
Malzeme No. 3569103
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-005-RA04-11-5111 *
Malzeme No. 3570548
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-006-RA04-11-5111 *
Malzeme No. 3570549
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-011-RA04-12-5111 *
Malzeme No. 3570550
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-013-RA04-11-5111 *
Malzeme No. 3570551
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-016-RA04-12-5111
Malzeme No. 3570552
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-019-RA04-12-5111 *
Malzeme No. 3570553
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-005-RK04-11-5111 *
Malzeme No. 3584269
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-006-RD04-11-5111 *
Malzeme No. 3584270
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
2 yüzey pençesi
PCE
PGI100-2-013-LD34-11-6100 *
Malzeme No. 3597846
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
2 yüzey pençesi
PCE
PGI100-2-005-RD34-11-5111 *
Malzeme No. 3634287
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
2 yüzey pençesi
PCE
PGI100-2-019-RK04-12-5111 *
Malzeme No. 3634288
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-019-RB04-12-6100 *
Malzeme No. 3645430
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
SAE A frezeli şaft
PCE
PGI100-2-025-RK04-12-5111 *
Malzeme No. 3649617
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
PGI100-2-022-RA04-12-5111 *
Malzeme No. 3652804
Bağlantı noktaları:
Kare flanş DIN
Konum, port 1:
Radyal
Contalar:
Viton
Şaft:
ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
PCE
Sayfa

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Ürün broşürü TR

(0.62 MB)

Internal Gear Pumps Preferences for Open Loop Hydraulic Systems
Ürün broşürü EN

(0.62 MB)