Otonom aktüatörler

Otonom aktüatörler, 250 kN'a kadar güçler için her türlü doğrusal hareketi gerçekleştiren çalışan makinelerdir. Silindir, tahrik ve kontrolü kompakt bir tasarımla birleştirirler. Özel modüler sistemleri, herhangi bir montaj pozisyonunda birçok farklı versiyonun bir araya getirilmesini sağlar. Kurulu hidrolik akümülatör sayesinde elektrik kesintisi durumunda bile acil fonksiyonlar gerçekleştirilebilir.
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
  • Search Bar : $SL-1000068439 [1000538180] [tr]
SKU
GP_1000513117
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Malzeme No. 4375611
PCE
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
Malzeme No. 4490504
M20003778:
250
Konteyner boyutu [l]:
9
Hacim akışı 1:
5
PCE
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
Malzeme No. 4492903
M20003778:
250
Konteyner boyutu [l]:
9
Hacim akışı 1:
1,8
PCE
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
Malzeme No. 4551445
M20003778:
250
Konteyner boyutu [l]:
25
Hacim akışı 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
Malzeme No. 4582870
M20003778:
200
Konteyner boyutu [l]:
30
Hacim akışı 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
Malzeme No. 4602438
M20003778:
190
Konteyner boyutu [l]:
9
Hacim akışı 1:
3,2
PCE
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Malzeme No. 4639164
M20003778:
250
Konteyner boyutu [l]:
10
Hacim akışı 1:
6
PCE
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
Malzeme No. 4640355
M20003778:
230
Konteyner boyutu [l]:
20
Hacim akışı 1:
12
PCE
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Malzeme No. 4704585
M20003778:
180
Konteyner boyutu [l]:
16
Hacim akışı 1:
9
PCE
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
Malzeme No. 4730420
M20003778:
250
Konteyner boyutu [l]:
200
Hacim akışı 1:
8,7
PCE
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
Malzeme No. 4770825
PCE