DIN 3015'e uygun kelepçeler
DIN 3015'e uygun kelepçeler, statik ve dinamik yüklere sahip boruların montajı için sofistike bir modüler sistemdir.
Bunlar çeşitli avantajlar sunar:
Bunlar çeşitli avantajlar sunar:
- Darbelerin, titreşimlerin ve gürültünün sönümlenmesi ve
- elastomer eklentilerin kullanılmasıyla boru toleranslarının dengelenmesi
- Yüksek mukavemet, nervürlü kelepçe gövdeleri ile sağlanır
- Tek bir çekilmiş parçadan kaynak plakası
- Yeterli yüzey korumasına sahip çelik parçalar
- Plastik parçaların kelepçeleme etkisi ile emniyetli üstten montaj
- C montaj raylarına monte edilebilir, ayrıca kaynak gergi kolları ile de temin edilebilir
- Montaj rayı somunlarının etkin tıpalı/cıvatalı montajı
- Tek bir kaynaktan tüm DIN 3015 ürün yelpazesi
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Ürüne genel bakış
Bu kategori için indirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Clamps to DIN 3015
Ürün broşürü
TR
(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
Ürün broşürü
EN
(1.68 MB)