MFU 15 – MobileFiltration Unit (Mobil Filtreleme Ünitesi)

MFU 15 Mobil Filtreleme Ünitesi, hidrolik sistemleri doldurmak, küçük hidrolik sistemleri yıkamak ve baypas akışında temizlik yapmak için taşınabilir bir servis ünitesi olarak kullanılır. Katı parçacık kirlenmesi ve serbest su, filtre elemanları ile giderilebilir. MFU 15 ayrıca bir CS 1000 Kirlenme Sensörü (ContaminationSensor) ile de donatılabilir. Bu, aynı zamanda yağdaki katı parçacık kirlenmesinin takibini de sağlar. Temizlik sınıfı sonuçları ISO, SAE veya NAS sınıflandırmalarına göre görüntülenir.
  • Bileşenlerin ve sistem filtrelerinin geliştirilmiş servis ömrü
  • Artan yağ servis ömrü
  • Artan makine kullanılabilirliği
  • Basit kullanım
  • Kompakt tasarım
  • Entegre kuru çalışma koruması
Daha fazla bilgi alın Daha az göster
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428038
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
MFU-15E9-SM-FE
Malzeme No. 4263416
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar:
Standart
Besleme voltajı:
230 V-50 Hz-1 Ph
Tip:
Ekonomik
Parça
MFU-10P9-SM-FE
Malzeme No. 4263417
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar:
Standart
Besleme voltajı:
230 V-50 Hz-1 Ph
Tip:
Premium
Parça
MFU-15S9-SN-FE
Malzeme No. 4269896
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar:
Standart
Besleme voltajı:
400 V-50 Hz-3 Ph
Tip:
Standart
Parça
MFU-15S9-SM-FE
Malzeme No. 4304322
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar:
Standart
Besleme voltajı:
230 V-50 Hz-1 Ph
Tip:
Standart
Parça
MFU-15E9-SD-FE
Malzeme No. 4345804
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar:
Standart
Besleme voltajı:
Sıkıştırılmış hava
Tip:
Ekonomik
Parça
MFU-10P9-SK-FE
Malzeme No. 4361080
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar:
Standart
Besleme voltajı:
120 V-60 Hz-1 Ph
Tip:
Premium
Parça
MFU-15S9-SAM-FE
Malzeme No. 4868786
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar:
Standart
Tip:
Standart
Boyut:
15
Parça

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
MFU-15 MobileFiltration Unit
Ürün broşürü TR

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Ürün broşürü EN

(2.16 MB)