LVU

HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD-10 (Düşük Viskozite Ünitesi), iki aşamalı çevrim dışı filtreleme için tasarlanmıştır. Bu, dizel yakıttaki katı parçacık kirlenmesini ve serbest suyu giderir. LVU-CD-10 Düşük Viskozite Ünitesinin kullanımı, sistemdeki kirlenmeyi en aza indirerek pahalı sistem çalışmama sürelerini önler. Ayrıca dizel yakıtın zamanından önce ve pahalı bertaraf ihtiyacını da ortadan kaldırır.

LVU-CD-40 Düşük Viskozite Ünitesi, yoğunluğu 950 kg/m3'ten az olan dizel yakıtlar için bir susuzlaştırma ünitesidir. Susuzlaştırma işlemi, birleşme ilkesine göre çalışır, bu da küçük su damlacıklarının birleştirme ünitesinde daha büyük damlalar halinde birleştirildiği ve yer çekimi kuvveti ile dizelden ayrıldığı anlamına gelir. LVU-CD-40 Düşük Viskozite Ünitesi, baypas akışına monte edilir, ancak isteğe bağlı bir ön filtre ile dizel yakıt için transfer ünitesi olarak da kullanılabilir.
  •  Artan sistem kullanılabilirliği
  •  Uygun maliyetli susuzlaştırma
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [tr]
SKU
GP_1000421115
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
Malzeme No. 3992032
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
Malzeme No. 4024213
Standart:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Ürün broşürü TR

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Ürün broşürü EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Ürün broşürü TR

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Ürün broşürü EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Ürün broşürü TR

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Ürün broşürü EN

(1.1 MB)