Kapatma valfleri AV700

AV700 serisinden kapatma valfleri, sızdırmaz ve 700 bara kadar basınçlar ve 25 l/dk.'ye kadar debiler için uygundur. Kompakt ve hafif bir tasarıma ek olarak, iki yönde de akışa izin verirler.

  • Maksimum çalışma basıncı: 700 bar
  • Maksimum debiı: 25 l/dk.
  • Boyut:DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H'ye uygun boyut 6
SKU
GP_1000422321
Daha fazla bilgi alın
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla

Kapatma valfleri AV700


Gruplanmış ürün kalemleri
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Malzeme No. 3678553
PCE

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam