Hydroment

Hydroment’ler, 25–1.000 kN aralığında kuvvet üretmek için entegre basınç yükselticisine sahip, hidrolik tahrikli hızlı strok silindirleridir ve yalnızca maksimum 100 bar çalışma basıncıyla çalışır.
  • Search Bar : $SL-1000071420 [1000558147] [tr]
SKU
GP_1000554485
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
M20000061
Tümünü seç Seçimi sıfırla
M20000057
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
Hydroment 400kN
Malzeme No. 103045
M20000057:
125
M20000061:
400
PCE
Hydroment 250kN
Malzeme No. 103071
M20000057:
100
M20000061:
250
PCE
Hydroment 160kN
Malzeme No. 103095
M20000057:
80
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 160,0KN
Malzeme No. 103115
M20000057:
160
M20000061:
160
PCE
LANGHUBHYDROMENT 250,0KN
Malzeme No. 103124
M20000057:
200
M20000061:
250
PCE
Hydroment 100kN
Malzeme No. 103126
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
LANGHUBHYDROMENT 100,0KN
Malzeme No. 103144
M20000057:
125
M20000061:
100
PCE
Hydroment 63kN
Malzeme No. 103151
M20000057:
50
M20000061:
63
PCE
LANGHUBHYDROMENT 63,0KN
Malzeme No. 103172
M20000057:
63
M20000061:
100
PCE
Hydroment 25kN
Malzeme No. 103178
M20000057:
32
M20000061:
25
PCE
LANGHUBHYDROMENT 400,0KN
Malzeme No. 104081
M20000057:
250
M20000061:
400
PCE
Hydroment 630kN
Malzeme No. 104143
M20000057:
160
M20000061:
630
PCE
Hydroment 40kN
Malzeme No. 3415276
M20000057:
40
M20000061:
40
PCE
Langhubhydroment 630kN, 320mm Hub
Malzeme No. 3613309
M20000057:
320
M20000061:
630
PCE
Langhubhydroment 1000kN
Malzeme No. 3614118
M20000057:
400
M20000061:
1000
PCE