HTT 8200
Büyük seriler için müşteriye özel OEM ürün
(Minimum sipariş miktarı 500 adet)
(Minimum sipariş miktarı 500 adet)
HTT 8000 serisi sıcaklık vericileri, örneğin mobil uygulamalarda OEM uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Bu, ilgili değerlendirme elektroniğine sahip silikon yarı iletken bir cihaza dayanmaktadır.
Sıvı ile temas eden tüm parçalar paslanmaz çeliktir ve birbirine kaynaklanmıştır.
Modern kontrollere entegrasyon için örneğin 4 .. 20 mA, 0 ila 5 V, 1 ila 6 V veya 0 ...10 V standart analog çıkış sinyalleri mevcuttur.
Oran ölçümlü çıkış sinyalleri de mevcuttur.
Elektrik bağlantısı için çeşitli yerleşik bağlantı fişleri mevcuttur.
600 bar basınç direnci ve mükemmel EMC özellikleri ile HTT 8000, zorlu koşullarda kullanım için idealdir.
- Hassasiyet: ≤ ±%1,5 FS tipi.
- Çok kompakt tasarım
- Olağanüstü EMC özellikleri
- Uzun süreli stabilite
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
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
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Ürün broşürü
TR
(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Ürün broşürü
EN
(0.72 MB)