HTT 1200
(Minimum sipariş miktarı 500 adet)
HTT 1000, örneğin kurulum alanının son derece sınırlı olduğu mobil uygulamalarda, özellikle seri kullanım için geliştirilmiş bir dijital sıcaklık vericisidir.
PT 1000 ve ilgili değerlendirme elektroniklerine dayanan sıcaklık sensörü, -25 °C ila +125 °C arasındaki sıcaklıkların ölçülmesini sağlar.
Modern denetleyicilere entegrasyon için örneğin 4 .. 20 mA, 0 ila 5 V, 1 ila 10 V, 10 V tüm standart çıkış sinyalleri mevcuttur. Radyometrik çıkış sinyalleri de mevcuttur.
Elektrik bağlantısı için cihazda çeşitli entegre konnektörlerin yanı sıra çeşitli kablo çözümleri de mevcuttur.
600 bar basınç direnci ve mükemmel EMC özellikleri ile HTT 1000, zorlu koşullarda kullanım için idealdir.
- Hassasiyet: ≤ ±%1,0 FS tipi.
- Çok kompakt tasarım
- Olağanüstü EMC özellikleri
- Search Bar: Search Bar
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
Malzeme No. 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
Malzeme No. 930700
|
|
İndirmeler

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
(11.53 MB)