HTS 8200

Büyük seriler için müşteriye özel OEM ürün
(Minimum sipariş miktarı 500 adet)

HTS 8000 sıcaklık anahtarı serisi, örneğin mobil uygulamalarda OEM pazarı için özel olarak geliştirilmiştir. Bu, ilgili değerlendirme elektroniğine sahip silikon yarı iletken bir cihaza dayanmaktadır.   Sıvı ile temas eden tüm parçalar paslanmaz çeliktir ve birbirine kaynaklanmıştır.
Transistör çıkışı normalde kapalı veya normalde açık işlevi ile kullanılabilir.
HTS 8000'in anahtar ve geri dönüş noktası, müşteri spesifikasyonuna göre fabrikada ayarlanır.
Elektrik bağlantısı için çeşitli yerleşik bağlantı fişleri mevcuttur.   600 bar basınç direnci ve mükemmel EMC özellikleri ile HTS 8000, zorlu koşullarda kullanım için idealdir.  

  • Hassasiyet: ≤ ±%1,5 FS tipi.
  • Çok kompakt tasarım
  • Olağanüstü EMC özellikleri
  • Uzun süreli stabilite
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266404
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)