HSI sensör algılamalı sıcaklık ETS 4000-H

  • Sıcaklık vericileri
  • HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000 için
  • HSI arayüzü (HYDAC Sensor Interface (HYDAC Sensör Arayüzü))
  • PT 1000 ölçüm elemanı
  • Ölçüm aralığı: -25 ila +100 °C
  • Doğruluk ± %0,5 FS tipi; ± %0,8 FS maksimum
  • Prob uzunlukları 6 ila 350 mm arasında
 
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562596
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
ETS 4148-H-350-000
Malzeme No. 923507
Prob uzunluğu:
350
Hassasiyet:
Maks %0,8= %0,4 tip.
Elektrik bağlantısı:
M12x1 / 5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A DIN 3852/harici
Parça
ETS 4148-H-100-000
Malzeme No. 925863
Prob uzunluğu:
100
Hassasiyet:
Maks %0,8= %0,4 tip.
Elektrik bağlantısı:
M12x1 / 5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A DIN 3852/harici
Parça
ETS 4148-H-006-000
Malzeme No. 923398
Prob uzunluğu:
6
Hassasiyet:
Maks %0,8= %0,4 tip.
Elektrik bağlantısı:
M12x1 / 5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A DIN 3852/harici
Parça

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)