HSI sensör algılamalı HDA 4000-H

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [tr]
SKU
GP_1000535634
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
HDA 4748-H-0250-000
Malzeme No. 909337
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-0400-000
Malzeme No. 909427
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-0016-000
Malzeme No. 909425
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-0100-000
Malzeme No. 909426
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-0600-000
Malzeme No. 909428
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Malzeme No. 909429
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-0060-000
Malzeme No. 909554
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4778-H-0150-000(psi)
Malzeme No. 920663
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4778-H-6000-000(psi)
Malzeme No. 920664
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4778-H-9000-000(psi)
Malzeme No. 920665
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4778-H-0135-000(-14,5...135,5psi)
Malzeme No. 920755
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4778-H-3000-000(psi)
Malzeme No. 920756
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4778-H-1500-000(psi)
Malzeme No. 920757
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4728-H-1000-000
Malzeme No. 921229
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/2 ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-0160-000
Malzeme No. 922944
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 47Z8-H-0100-G01-000
Malzeme No. 924414
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/2 yıkama membranı, ISO 1179-2
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 47Z8-H-0600-G01-000
Malzeme No. 924415
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/2 yıkama membranı, ISO 1179-2
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE
HDA 4748-H-09,0-000
Malzeme No. 928161
Onay:
UL onayı
Elektrik bağlantısı:
M12x1 / 8p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Çıkış sinyali:
HSI arayüzü
PCE