HPS 2400 – Ayarlanabilir, yüksek ve alçak basınç, endüstri

  • Paslanmaz çelik ölçüm sensörü, ince film gerinim ölçer
  • 1 bar...1000 bar, göreli
  • 2 elektrik çıkışı
    • PNP, NPN, İtme-Çekme – değiştirilebilir
    • Analog çıkış, ayarlanabilir ve ölçeklenebilir U/I
    • GÇ Bağlantısı
    • Anahtarlama doğruluğu ±%0,5 FS tipi
    • Anahtarlama akımı 250 mA
  • Esnek kurulum, ayarlanabilir iki yol
  • İki renkli/ters çevrilebilir ekran
  • VDMA menü gezintisi
  • GÇ Bağlantısı SmartSensor profili
  • Seçenekler:
    • Gemi
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000496612
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Ayarlama aralığı minimum değer
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Ayarlama aralığı maksimum değer
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Mekanik bağlantı
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Onaylar ve sertifikalar
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
HPS 2446-F31-0016-000
Malzeme No. 930095
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0250-000
Malzeme No. 930097
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-1000-000
Malzeme No. 930241
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0600-000
Malzeme No. 930242
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0400-000
Malzeme No. 930243
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0100-000
Malzeme No. 930244
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0040-000
Malzeme No. 930245
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0025-000
Malzeme No. 930246
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0010-000
Malzeme No. 930247
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-06,0-000
Malzeme No. 930248
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-02,5-000
Malzeme No. 930249
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Malzeme No. 930250
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2446-F31-0016-S00
Malzeme No. 930927
Onaylar ve sertifikalar:
Gemi onayı
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça
HPS 2496-F31-0400-000
Malzeme No. 930932
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 ISO 1179-1/dahili
Parça
HPS 2496-F31-0250-000
Malzeme No. 930933
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 ISO 1179-1/dahili
Parça
HPS 2446-F31-0250-S00
Malzeme No. 930964
Onaylar ve sertifikalar:
Gemi onayı
Ek arayüz:
4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Parça

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(3.77 MB)

HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(1.22 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Ürün broşürü TR

(2.28 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Ürün broşürü EN

(2.28 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link Ship
Ürün broşürü TR

(2.31 MB)

HPS 2400 Pressure Switch IO-Link Ship
Ürün broşürü EN

(2.31 MB)