HMG 2500
Standart
HMG 2500, ölçüm ve veri toplama için etkileyici, çok yüksek performanslı taşınabilir bir ünitedir.
Kullanıcıya basit, kendi kendini açıklayan operatör rehberliği ile çok çeşitli ölçüm görevlerini basit ve çok hızlı bir şekilde, büyük bir etkinlikle gerçekleştirmek için birçok kapsamlı işlev sunar.
Bu, HMG 2500'ü özellikle bakım, devreye alma ve servis çalışanları için ideal bir yardımcı haline getirir. Cihaz öncelikle hidrolikte ve pnömatikte standart değişkenler olan basınç, sıcaklık ve akış hızı değerlerini kaydetmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla özel sensörler mevcuttur. HMG 2500, bu sensörlerin ölçülen değişkenini, ölçüm aralığını ve ünitesini algılar ve temel cihaz ayarını otomatik olarak gerçekleştirir.
Buna ek olarak, HMG 2500, örneğin frekans veya hız ölçümü için bir dijital girişe ve ayrıca fark veya performans ölçümü için bir sanal ölçüm kanalına da sahiptir.
Çeşitli işlevsel kapsamı ve kullanım kolaylığı nedeniyle HMG 2500, ara sıra ölçüm yapmak isteyen ve günlük olarak ölçüm ve belgelendirme yapan kullanıcılar için eşit derecede uygundur.
HMG 2500'ün güncelleme kapasiteleri sayesinde gelecekteki cihaz yazılım geliştirmelerinin de kullanılabilmesi sağlanmaktadır.
- Basit ve kullanıcı dostu çalışma
- Pratik, sağlam tasarım
- Geniş, piksel grafikli renkli ekran
- Otomatik sensör algılaması sayesinde hızlı ve bağımsız temel ayarlar
- Bir seferde en fazla dört sensör bağlanabilir
- Bir seferde en fazla 32 ölçüm kanalı gösterilebilir
- 0,1 ms'ye kadar numune alma hızları
- Ölçüm eğrilerini arşivlemek için çok büyük veri belleği
- Çeşitli ölçüm modları:
- Normal ölçüm
- Eğrilerin hızlı kaydı
- Uzun süreli ölçümler
- İki bağımsız tetik, mantıksal olarak bağlanabilir
- M12x1 hızlı konnektör (itme ve çekme) ile basit sensör bağlantısı
- PC bağlantısı
- USB
- RS 232
- Teslimata dahil olan HMGWIN ve CMWIN yazılımları ile rahat görselleştirme, arşivleme ve veri işleme
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [tr]
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Malzeme No. 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Malzeme No. 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Malzeme No. 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Malzeme No. 925296
|
|
İndirmeler
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)