Hızlı strok üniteleri

Hızlı strok üniteleri, talaşsız şekillendirme alanında kısa stroklu işler için kullanılan hidrolik silindirlere verilen addır. Bunlar güç aralıklarında en hızlı hidrolik montaj üniteleridir. Maksimum 315 bar çalışma basıncında, 63–400 kN aralığında mevcutturlar.
  • Search Bar : $SL-1000071416 [1000558135] [tr]
SKU
GP_1000554481
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
M20000057
Tümünü seç Seçimi sıfırla
M20000061
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
Schnellhubeinheit 63,0kN
Malzeme No. 103576
M20000057:
40
M20000061:
63
M20001098:
315
PCE
Schnellhubeinheit 160,0kN
Malzeme No. 103590
M20000057:
63
M20000061:
160
M20001098:
315
PCE
Schnellhubeinheit 400,0kN
Malzeme No. 103603
M20000057:
100
M20000061:
400
M20001098:
315
PCE

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Systems & Services Fast Stroke Unit
Ürün broşürü TR

(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
Ürün broşürü EN

(3.88 MB)