Hidrolik motorlu hava soğutucusu

OK-ELH/AC-LNH hava soğutucusu serisi, hidrolik motorla donatılmıştır ve mümkün olan en küçük alanlarda yüksek kapasitelerin ve kolay kurulumun sağlanması gereken mobil uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.

OK-ELH/AC-LNH ürün özellikleri:

  • 140kW'a kadar soğutma kapasitesi
  • 6,3 ila 22 cm³/U'dan başlayan hidrolik motorlar
  • Basit bileşen sökümü


Fan kontrolü

Hidrolik fan kontrolleri, fan çarkının dönüş hızını sıvı sıcaklığına göre kontrol eder. Bunlar, sabit deplasmanlı bir pompa ile beslenir ve doğrudan fan motorunun yanına, soğutucuya veya başka bir yere monte edilebilir.
İsteğe bağlı olarak bu kontroller, soğutucuyu kirden (örneğin toz ve kum) arındırmak için dışarıdan "üflemek" için ters çevrilerek de teslim edilebilir.

Uygulama alanı

Şanzıman soğutması ve aşağıdakiler gibi tüm mobil çalışma ekipman ve araçlarındaki hidrolik sistemler için

  • Mobil vinçler
  • Beton araçlarındaki beton mikserleri ve pompa tahrikleri
  • Yol kaplama makineleri
  • İş makineleri (ekskavatörler, tekerlekli yükleyiciler)
  • Tarım makineleri
  • Belediye makineleri
Daha fazlasını okuyun Daha az göster
  • Search Bar : $SL-1000065266 [1000509409] [tr]
SKU
GP_1000509381
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Malzeme No. 3098892
PCE
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Malzeme No. 3099092
PCE
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Malzeme No. 3103131
PCE
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Malzeme No. 3103134
PCE
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Malzeme No. 3103135
PCE
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Malzeme No. 3103523
PCE
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Malzeme No. 3106813
PCE
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Malzeme No. 3106816
PCE
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Malzeme No. 3106817
PCE
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Malzeme No. 3107149
PCE
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Malzeme No. 3112599
PCE
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Malzeme No. 3112600
PCE
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Malzeme No. 3118399
PCE
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Malzeme No. 3118400
PCE
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Malzeme No. 3121786
PCE
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Malzeme No. 3121808
PCE
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Malzeme No. 3121809
PCE
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Malzeme No. 3128565
PCE
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Malzeme No. 3128566
PCE
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Malzeme No. 3128567
PCE
Sayfa

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Ürün broşürü TR

(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Ürün broşürü EN

(3.73 MB)