HDA 7400 – Göreli basınç, doğruluk %0,5, endüstri, mobil, OEM

  • İnce film gerinim ölçerli paslanmaz çelik ölçüm sensörü
  • Ölçüm aralığı 6…1000 bar
  • Doğruluk ± %0,5 FS tipi; ± %1,0 FS maksimum
  • Analog/CAN
  • Seçenekler:
    • Yıkama membranı
SKU
GP_1000213557
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Basınç birimi
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Ayarlama aralığı maksimum değer
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Çıkış sinyali
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Mekanik bağlantı
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster
Gruplanmış ürün kalemleri
HDA 7446-A-400-000
Malzeme No. 907920
Ayarlama aralığı maksimum değer:
400
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-B-400-000
Malzeme No. 907930
Ayarlama aralığı maksimum değer:
400
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-B-100-000
Malzeme No. 908105
Ayarlama aralığı maksimum değer:
100
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-B-060-000
Malzeme No. 908114
Ayarlama aralığı maksimum değer:
60
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-B-250-000
Malzeme No. 908115
Ayarlama aralığı maksimum değer:
250
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-B-600-000
Malzeme No. 908116
Ayarlama aralığı maksimum değer:
600
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-A-600-000
Malzeme No. 908250
Ayarlama aralığı maksimum değer:
600
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-A-250-000
Malzeme No. 908317
Ayarlama aralığı maksimum değer:
250
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7476-B-5000-000(psi)
Malzeme No. 908357
Ayarlama aralığı maksimum değer:
5000
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7486-A-7500-000(psi)
Malzeme No. 908658
Ayarlama aralığı maksimum değer:
7500
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
1/4-18 NPT/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7446-A-060-000
Malzeme No. 908790
Ayarlama aralığı maksimum değer:
60
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7476-A-1000-000(psi)
Malzeme No. 920030
Ayarlama aralığı maksimum değer:
1000
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7476-A-3000-000(psi)
Malzeme No. 920076
Ayarlama aralığı maksimum değer:
3000
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7476-A-6000-000(psi)
Malzeme No. 920465
Ayarlama aralığı maksimum değer:
6000
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7476-A-0300-000(psi)
Malzeme No. 921021
Ayarlama aralığı maksimum değer:
300
Çıkış sinyali:
4 ila 20 mA (2 iletken)
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7448-F11-0400-000
Malzeme No. 921146
Ayarlama aralığı maksimum değer:
400
Çıkış sinyali:
CANopen
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Parça
HDA 7448-F11-0100-000
Malzeme No. 921153
Ayarlama aralığı maksimum değer:
100
Çıkış sinyali:
CANopen
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Parça
HDA 7446-B-040-000
Malzeme No. 921209
Ayarlama aralığı maksimum değer:
40
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7476-B-3000-000(psi)
Malzeme No. 921218
Ayarlama aralığı maksimum değer:
3000
Çıkış sinyali:
0 ila 10 V
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Parça
HDA 7448-F11-0250-000
Malzeme No. 921285
Ayarlama aralığı maksimum değer:
250
Çıkış sinyali:
CANopen
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Parça
Sayfa

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HDA 7446 Operating instructions D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(5.64 MB)

HDA 7400/7700 CANopen Protocol description E
İşletme/bakım talimatları TR

(0.95 MB)

HDA 7400/7700 CANopen Protocol description E
İşletme/bakım talimatları EN

(0.95 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(0.3 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(0.24 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
İşletme/bakım talimatları EN

(1.01 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
Ürün broşürü TR

(0.89 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
Ürün broşürü EN

(0.89 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
Ürün broşürü TR

(0.87 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
Ürün broşürü EN

(0.87 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
Ürün broşürü TR

(0.97 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
Ürün broşürü EN

(0.97 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Ürün broşürü TR

(4.36 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Ürün broşürü EN

(4.36 MB)