Hafif aralık
Seri şeritler, paralel boru, hortum ve kablo gruplarının demet halinde, düzenli, güvenli ve uygun maliyetli
döşenmesi için kullanılır. “Hafif hizmet” serisi, standart sürümde pürüzsüz bir iç yüzey ile tasarlanmıştır.
Üç boyutta gelir ve 6 mm'den 56,4 mm'ye kadar çaplarda 10'a kadar borunun/hortumun monte edilmesini sağlar.
döşenmesi için kullanılır. “Hafif hizmet” serisi, standart sürümde pürüzsüz bir iç yüzey ile tasarlanmıştır.
Üç boyutta gelir ve 6 mm'den 56,4 mm'ye kadar çaplarda 10'a kadar borunun/hortumun monte edilmesini sağlar.
SKU
Daha fazla bilgi alın
GP_1000371006
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Hafif aralık
56,4 mm çapa kadar 6 boruya kadarAyrıca ses ve titreşim yalıtımı için elastomer eklentiler de vardır.
|
HRRL 3L A 3X25 PP 106/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3001706
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 2X12-2X17 PP 142/2 ST M8 BL
Malzeme No. 3001736
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 4X13 PP 142/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3002080
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 2X20 PP 92,5/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3005541
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 4X20 PP 142/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3005542
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 10X22 PP 358/5 ST M6 BL
Malzeme No. 3008372
|
|
|||||
|
HRRL 3L A 15-22 PP 92,5/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3008755
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 3X15 PP 85/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3008756
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 2X18 PP 78,5/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3013810
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 2X16 PP 78,5/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3016588
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 4X17,1 PP 114/2 ST M6 ZN
Malzeme No. 3028407
|
|
|||||
|
HRRL 1L A1 3X8 PP 56/2 ST M6 ZN
Malzeme No. 3028554
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 4X18 PP 142/2 ST M6 ZN
Malzeme No. 3033827
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 4X20 PP 142/2 ST M6 ZN
Malzeme No. 3033828
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 2X18 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Malzeme No. 3033829
|
|
|||||
|
HRRL 3L A1TM 2X20 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Malzeme No. 3033831
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 2X15 PP 78,5/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3034994
|
|
|||||
|
HRRL 1L A 3X10 PP 56/2 ST M6 BL
Malzeme No. 3038893
|
|
|||||
|
HRRL 2L A1TM 3X14 PP 85/2 ST M6 ZN
Malzeme No. 3043675
|
|
|||||
|
HRRL 2L A 6X16 PP 172/3 ST M6 BL
Malzeme No. 3046253
|
|
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Series strips
Ürün broşürü
TR
(0.94 MB)
Series strips
Ürün broşürü
EN
(0.94 MB)