PFFL – Process Filter Fuel Liquid
Particle filtration for alternative fuels in the navy, such as: Methanol (MeOH), ammonia (NH3) and LPG and LNG
Characteristics
- Suitable for use in fuel gas supply systems, fuel supply systems with low flash points, gas valve units or gas valve drives
- Operating pressures up to 400 bar
- Operating temperatures from -100°C up to +250°C
- Filtration ratings of up to 0.1 µm absolute
- Filter elements made from Chemicron® metal fibre fleece or wire mesh
Advantages
- Compact design
- Large filter area thank to optimal filtration layer design
- Cleanable filter material
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Özel bir çözüme mi ihtiyacınız var? uzmanlarımıza doğrudan ürün sorgusu gönderebilirsiniz.
Bu kategori için indirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Gas Filters. Product Overview.
Ürün broşürü
TR
(13.29 MB)

Gas Filters. Product Overview.
Ürün broşürü
EN
(13.29 MB)