ETS 1700
Mevcut sürümler:
Standart
ETS 1700 elektronik sıcaklık anahtarı, öncelikli olarak tank kurulumu için özel olarak geliştirilmiş olan TFP 100 sıcaklık sensörü ile birlikte kullanılır. 4 haneli ekran gerçek sıcaklığı, anahtar noktalarından birini veya maksimum sıcaklığı gösterebilir.
Maksimum sıcaklık, ünitenin açılmasından veya son sıfırlanmasından bu yana meydana gelen en yüksek sıcaklığı gösterir. 4 anahtarlama çıkışı, örneğin hidrolik sistemlerde ısıtma ve soğutma işlemlerini kontrol etmek için kullanılabilir. Birbirinden bağımsız dört anahtarlama ve geri anahtarlama noktası, tuş takımı aracılığıyla çok basit bir şekilde ayarlanabilir. Takip sistemlerine (örneğin PLC ile) entegrasyon için bir analog çıkış (4 .. 20 mA veya 0 .. 10 V) mevcuttur.
- 4 haneli dijital ekran
- Anahtar programlama ile basit kullanım
- 4 sınır değer rölesi, anahtar noktaları ve anahtar geri noktaları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir
- Analog çıkış sinyali seçilebilir (4 .. 20 mA veya 0 .. 10V)
- Birçok yararlı ek fonksiyon
- Kurulum konumu seçilebilir (sensör bağlantısı aşağıda/yukarıda, klavye ve ekran 180° döndürülebilir)
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [tr]
ETS 1700
|
ETS 1701-100-000
Malzeme No. 906628
|
|
İndirmeler
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)