Dağıtım kutuları
Devreye alma sürecini basitleştirmek ve saha teşhislerini hızlandırmak için kontrol cihazlarımızla uyumlu çeşitlidağıtımkutuları sunabiliriz.
Kutular, birlikte verilen bağlantı kablosu ile mevcut kablolara doğrudan entegre edilebilir. Mevcut kablolar garip bir konumda bulunuyorsa (örneğin, motor bölmesinin tam ortasında), ek bir uzatma kablosu (kablo demeti uzatma kablosu) ile 3 metre uzatılabilir. Bu, ergonomik nedenlerden dolayı tavsiye edilir.
4 mm'lik emniyet laboratuvarı konnektörü sayesinde geleneksel ölçüm ekipmanları kullanılabilir. Emniyet laboratuvarı konnektörleri, konnektörler takıldığında/çıkarıldığında istenmeyen kısa devreleri pratik olarak ortadan kaldırır (örneğin, kablonun araç zeminine düşmesinden kaynaklanır). Kısa devre fiş köprüsü çift alıcıya sahiptir. Bu, ölçümlerin ve manipülasyonların aynı anda mümkün olduğu anlamına gelir.
Farklı kontrol cihazı boyutlarına mükemmel şekilde uyandağıtımkutuları mevcuttur.
Dağıtım kutuları, ilgili montaj halkaları kullanılarak zorlu koşullarda kolayca takılabilir.