![G/Ç modülleri G/Ç modülleri](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Gruppe-IO-Module__SALL__AIN__V1.png)
G/Ç modülleri
G/Ç genişletme modüllerinin sürümleri, çok sayıda güçlü anahtar çıkışının yanı sıra dahili akım ölçümü ve entegre bir PID kontrol cihazı ile çeşitli ek PWM çıkışları da sağlar. Bunlar orantılı kontrollerin çok basit bir şekilde uygulanmasına izin verir. Dijital anahtar ve analog akım/voltaj sinyallerinin tespiti, farklı şekilde parametrelendirilebilen dijital ve analog girişler kullanılarak yapılabilir.
- TTC 30X
TTC 30X ailesinin genişletme modülleri, son derece kompakt bir tasarımla mükemmel bir performans dengesine sahiptir. Özellikle güçlü PWM çıkışları, orantılı voltaj çıkışları aracılığıyla yerleşik elektronikler kullanılarak valfleri doğrudan çalıştırma imkanı sunar. Genel olarak bunlar, büyük esneklik ve elektrik gücü sağlar ve bu nedenle neredeyse tüm ortak görevler için en uygun çözümü sunabilir.
- TTC 30XS
TTC 30XS genişletme modülleri, daha fazla işlevsel emniyet gereksinimlerini karşılar. 30XS-H sürümü, ek hidrolik işlevler içerecek şekilde emniyetli sistem genişletmesi için optimize edilmiştir. 30SXS-I sürümü, ek girişler içerecek şekilde emniyetli sistem genişletmesi için optimize edilmiştir.
- TTC 36X
TTC 36X modülü, CANopen aracılığıyla çalıştırılabilen akıllı bir G/Ç modülüdür. CANopen standardına uygun olup, CiA DS 401 ile sertifikalandırılmıştır.
Diğer şeylerin yanı sıra, PWM çıkışları aracılığıyla yerel akım kontrolü için de uygundur.
- TTC 48X
TTC 48X modülü, CANopen aracılığıyla çalıştırılabilen akıllı bir G/Ç modülüdür. CANopen standardına uygun olup, CiA DS 401 ile sertifikalandırılmıştır.
Diğer şeylerin yanı sıra, PWM çıkışları aracılığıyla yerel akım kontrolü için de uygundur.
- TTC 48XS
TTC 48XS, işlevsel emniyet gereksinimlerini karşılar. Bu modül, merkezsizleştirmenin avantajlarını aynı anda güvenli sinyal işlemesi ve kontrolü ile birleştirir.