EDS 820 – Ayarlanabilir, yüksek basınç, göreli, endüstri

  • Paslanmaz çelik ölçüm sensörü, ince film gerinim ölçer
  • Yüksek basınç 16 bar...600 bar, göreli
  • Kısa tasarım, A/F genişliği 27
  • Ayarlanabilir 2 PNP transistör çıkışı
    • GÇ Bağlantısı
    • Anahtarlama doğruluğu ±%0,5 FS tipi
    • Anahtarlama akımı 250 mA
  • LED durum göstergesi
  • Seçenekler:
    • Dahili cihaz sıcaklığı
  • Search Bar : $SL-1000063860 [1000505489] [tr]
SKU
GP_1000213610
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Basınç birimi
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Ayarlama aralığı maksimum değer
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Mekanik bağlantı
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Elektrik bağlantısı
Tümünü seç Seçimi sıfırla
Daha fazla filtre göster
Gruplanmış ürün kalemleri
EDS 824-F31-0250-000
Malzeme No. 923503
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
PCE
EDS 824-F31-0060-000
Malzeme No. 923504
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
PCE
EDS 824-F31-0100-000
Malzeme No. 924790
Onaylar ve sertifikalar:
UL onayı
Ek arayüz:
GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
PCE
EDS 824-F31-0025-000
Malzeme No. 925830
Onaylar ve sertifikalar:
ECE tip onayı, UL onayı
Ek arayüz:
GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/5p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
PCE
EDS 824-F31-0400-000
Malzeme No. 925909
Onaylar ve sertifikalar:
Hayır
Ek arayüz:
GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
G1/4 A ISO 1179-2/harici
PCE
EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Malzeme No. 926371
Onaylar ve sertifikalar:
ECE tip onayı, UL onayı
Ek arayüz:
GÇ Bağlantısı
Elektrik bağlantısı:
M12x1/4p
Mekanik bağlantı:
9/16-18 UNF 2A (SAE6)/harici
PCE

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları TR

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
İşletme/bakım talimatları EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Ürün broşürü TR

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Ürün broşürü EN

(0.81 MB)