Silindirler
Silindirler, makine mühendisliğinde önemli bir tahrik unsurudur. Uygulama alanları çok çeşitlidir. Özel amaçlı makine konstrüksiyonu ve köprü yükseltme silindirlerinden santrallerdeki emniyet çalıştırma işlevlerine kadar sabittir. Vinçli teleskopik ünitelerden tarımsal uygulamalara kadar mobildir. Çoğu zaman aşırı koşullar altında, yüksek gerilimler ve uzun durma süreleri yaşanır.
Bu gereksinimleri kendimiz için hedef olarak belirledik ve kapsamlı deneyimden ve hidrolik silindirler ile elektrikli silindirler gibi geniş ürün yelpazesinden faydalanabiliyoruz. Müşteriye özgü zorluklar, enerji verimliliği, ağırlık optimizasyonu, kullanım ömrü, bakım ve bir sistemin genel ekonomik uygunluğu açısından dikkate alınır.
HYDAC hidrolik güç üniteleri ile KineSys tahrik çözümlerinin kombinasyonu, komple sistem çözümleri sunmamızı sağlıyor. Sensör sistemleri, kontrol cihazının doğrusal konumu, basıncı veya kuvveti hakkında bilgi göndermek için bunların üstüne entegre edilebilir veya takılabilir. Kontrol cihazı ve ilgili tahrik sistemi ile birlikte silindirler açık devre veya kapalı devre kontrol ile çalıştırılabilir. Küresel hizmet sunumu kapsamlı ürün yelpazesini tamamlıyor.
Hidrolik silindirleri
1000 mm çapa ve 12 m stroka kadar standart yelpaze
Yüksek kuvvet yoğunluğu, p< 1000 bar
Yüksek dinamikler
Sağlam mühendislik
Son konum sönümlemeli
Uyarlanabilir, akıllı valf teknolojili
İsteğe bağlı olarak diğer boyutlar
Elektrikli silindirler
Standart yelpaze: 25 kN'a kadar dinamik ayarlama kuvveti, 2 m'ye kadar stroklar
Kompakt tahrik ünitesi
Kendiliğinden kilitleme mümkündür
Yüksek çevre uyumluluğu
Yüksek konum doğruluğu