CSI-C-11
CSI-C-11 ConditionSensor arayüzü, dijital sensör sinyallerini (Hydac sensör arayüzü HSI) bir ağ protokolüne (HSI TCP/IP veya Modbus® TCP) dönüştürmek için kullanılır ve bu sinyaller hem LAN hem de W-LAN kullanılarak çeşitli terminallere (örneğin akıllı telefonlar) iletilebilir. Ayrıca, CSI-C-11 veri kaydedicisi olarak kullanılabilmektedir.
- HYDAC SMART sensörler için iki giriş kanalı
- Sensörlerin M12x1 konnektörler ile doğrudan bağlantısı
- M12 soketi ile ağ bağlantısı
- Ölçülen sensör değerlerinin W-LAN ve FluMoS/FluMoS mobil ile kablosuz aktarımı ve görüntülenmesi
- Tarih ve saat ile CSI-C-11'de ölçüm verilerinin saklanması (veri kaydedici)
- W-LAN ve FluMoS mobil ile arayüz parametrelemesi mümkündür
- IP 66 ile yüksek koruma sınıfı ve anahtar kabini gerekmez
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [tr]
SKU
GP_1000428082
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
|
CSI-C-11-0-0-0/-000
Malzeme No. 4066011
|
|
|||||
|
CSI-C-11-0-0-1/-000
Malzeme No. 4247534
|
|
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Ürün broşürü
TR
(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Ürün broşürü
EN
(1.23 MB)