Çek valfler, tip RVM/RVH

RVM/RVH tipi çek valfler, bir yöndeki akışı engellemek ve diğerinde düşük kayıplı akışlara izin vermek için yay yüklü küresel yataklı valflerdir.

  • Maksimum çalışma basıncı: 700 bar
  • Maksimum debi: 45 l/dk.
SKU
GP_1000422325
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
RVH-G1/8-A-V-A*00
Malzeme No. 3831359
Parça
RVH-G1/8-R-V-A*00
Malzeme No. 3831360
Parça
RVH-G1/4-A-V-A*00
Malzeme No. 3831361
Parça
RVH-G1/4-R-V-A*00
Malzeme No. 3831363
Parça
RV500-6-D8-A*00
Malzeme No. 4269275
Parça

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam