Burulma esnekliğine sahip kaplinler

Eksenel, radyal ve açısal yer değiştirmelerin dengelenmesi
  • Burulma esnekliği
  • Titreşim sönümleme
  • Eksenel fişli
  • Arızaya dayanıklı
  • Bakım gerektirmez
  • Göbek malzemeleri: alüminyum (Al), dökme demir (GG/GGG), sinterlenmiş metal (Si) ve çelik (ST)
  • Yüksek kaliteli poliüretandan yapılmış kaplin dişlisi
  • Mevcut kaplin boyutları 19 ila 125 (motor kurulum boyutu 56 ila 315)
  • UYARI: BERARMA pompaları için uygun değildir
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422049
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
Kupplung 42/55-55/22,22F
Malzeme No. 3007085
Parça
Kupplung 19/24-19x37/16
Malzeme No. 3009267
Parça
Kupplung 48/60-60/38,07C
Malzeme No. 3009915
Parça
Kupplung 75/90-80x110/A45x41 DIN5482
Malzeme No. 3010998
Parça
Kupplung 42/55-48x75/TN3
Malzeme No. 3014674
Parça
Kupplung 42/55-48X110/N35x2x16x9G DIN548
Malzeme No. 3014835
Parça
Kupplung 55-55/48
Malzeme No. 3015536
Parça
Kupplung 48/60-60/31,75 K
Malzeme No. 3016740
Parça
Kupplung 75-75/63
Malzeme No. 3017255
Parça
Kupplung 38/45-42/25 Alu
Malzeme No. 3017476
Parça
Kupplung 24/28-28x50/TN2B ALU
Malzeme No. 3017653
Parça
Kupplung 42/55-48/TN3
Malzeme No. 3017901
Parça
Kupplung 55/70-65/38,1 C
Malzeme No. 3021136
Parça
Kupplung 24-24/24
Malzeme No. 3021648
Parça
Kupplung 24/28-28/17
Malzeme No. 3021874
Parça
Kupplung 19/24-24/22.22 G
Malzeme No. 3022254
Parça
Kupplung 42/55-48/SAE-12/24-Z14
Malzeme No. 3022519
Parça
Kupplung 19/24-24/TN1 Alu
Malzeme No. 3022566
Parça
Kupplung 24/28-28/TN1 Alu
Malzeme No. 3022567
Parça
Kupplung 24/28-28/TN2A Alu
Malzeme No. 3022569
Parça
Sayfa

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Bell Housings Accessories
Ürün broşürü TR

(0.91 MB)

Bell Housings Accessories
Ürün broşürü EN

(0.91 MB)