Bir veya daha fazla değişken anahtar noktalı FSKV

Değişken anahtar noktalı HYDAC sıvı seviyesi sensörleri, konteynerinizdeki sıvı seviyelerinin bireysel olarak takibi için özel ayarlar. Bir veya daha fazla anahtar noktası elektrik sinyali olarak gönderilebilir ve seviye düzenlemesi için uyarı mesajı olarak kullanılabilir. Zorlu sıvılar için bile yüksek ortam direnci. 076 ila 381 mm arasında değişen boyutlar ve kapsamlı aksesuarlar arasından seçim yapın. Yuvarlak fiş konnektörleri M8 veya M12, anahtar kontakları değiştirme kontakları olarak mevcuttur. Çalışma sıvısının sıcaklık aralığı -20 °C ila +95 °C. Seçiminizi yapmak için lütfen bizden yardım isteyin.
Daha fazla bilgi alın Daha az göster
SKU
GP_1000421788
Ürün Arama
Filtre seçimi
Filtreyi sıfırla
Nominal boyut
tümünü seçin Seçimi sıfırla
Gruplanmış ürün kalemleri
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Malzeme No. 3532134
Nominal boyut :
127
Tespit vidası FSK:
M12
Parça
FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Malzeme No. 3532906
Nominal boyut :
176
Tespit vidası FSK:
M12
Parça
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Malzeme No. 3532912
Nominal boyut :
254
Tespit vidası FSK:
M12
Parça
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP
Malzeme No. 3533091
Nominal boyut :
381
Tespit vidası FSK:
M12
Parça
FSKV-0254-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Malzeme No. 3922623
Nominal boyut :
254
Tespit vidası FSK:
M12
Parça
FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Malzeme No. 3961116
Nominal boyut :
127
Tespit vidası FSK:
M12
Parça
FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP
Malzeme No. 4316823
Nominal boyut :
381
Tespit vidası FSK:
M12
Parça

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual FSK 2SP / FSKV
İşletme/bakım talimatları EN

(0.85 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Ürün broşürü TR

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Ürün broşürü EN

(0.67 MB)

FSA/FSK/TS Akışkan göstergesi Akışkan durum kontrolü termostatik anahtar
Ürün broşürü TR

(1.74 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Ürün broşürü EN

(1.13 MB)